Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 100, SVL Flexline, Straightway 148B6752

Multifunkciós szeleptest, SVL 100, SVL Flexline, Irány: Egyenes, 108 mm, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65

148B6752

Used for product: SVL 100

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveSVA-S / SVA-L
Áramlási irányKétirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]108.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Használat termékhezSVL 100
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-60 °C
Hűtőközeg(ek)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
IrányEgyenes
Tulajdonság
Érték
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaAcél
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]108.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionNo paint Housing SVL 100 SD STR PS65
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 1254-5
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
TanúsítványCEUA
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzelepház
TerméknévMultifunkciós szeleptest
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusSVL 100

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15.92 Kilogramm
Nettó súly9.115 Kilogramm
Folyadékmennyiség26.676 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428559607
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm