Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 25, SVL Flexline, Straightway 148B6747

Multifunkciós szeleptest, SVL 25, SVL Flexline, Irány: Egyenes, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65

148B6747

Used for product: SVL 25

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
Alkatrészprogram neveSVA-S / SVA-L
Áramlási irányKétirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1 "
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Használat termékhezSVL 25
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaAcél
Tulajdonság
Érték
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]28.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionNo paint Housing SVL 25 SD STR PS65
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 1254-5
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Spare part (EF013237)TRUE
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzelepház
TerméknévMultifunkciós szeleptest
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusSVL 25
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.748 Kilogramm
Nettó súly1.844 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.372 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428559652
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm