Multifunkciós szeleptest, SVL 25, SVL Flexline, Irány: Sarok, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65
148B6726
Used for product: SVL 25
148B6726
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Alkatrészprogram neve | SVA-S / SVA-L |
| Áramlási irány | Kétirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1 " |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás anyaga | Acél |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 1 |
| Használat termékhez | SVL 25 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 302 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Irány | Sarok |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készüléktest anyaga | Acél |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimeneti csatlakozó mérete [mm] | 28.0 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Márka | SVL Flexline |
| Material Description | No paint Housing SVL 25 SD ANG PS65 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 65.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 943 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | EN 1254-5 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Szervizelhető | SVL Flexline pótalkatrészek |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Termékcsoport | Többfunkciós szelepek |
| Termékleírás | Szelepház |
| Terméknév | Multifunkciós szeleptest |
| Terméktartozékok | SVL Flexline tartozékok |
| Terméktípus | SVL 25 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.86 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.85 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.372 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428559867 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |