Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 80, SVL Flexline, Angleway 148B6720

Multifunkciós szeleptest, SVL 80, SVL Flexline, Irány: Sarok, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65

148B6720

Used for product: SVL 80

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveSVA-S / SVA-L
Áramlási irányKétirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3 1/8 in
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Használat termékhezSVL 80
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-60 °C
Hűtőközeg(ek)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
IránySarok
Tulajdonság
Érték
KategóriaII
Készüléktest anyagaAcél
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3 1/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionNo paint Housing SVL 80 SA ANG PS65
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B16.22
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
TanúsítványCEUA
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzelepház
TerméknévMultifunkciós szeleptest
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusSVL 80

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.772 Kilogramm
Nettó súly5.188 Kilogramm
Folyadékmennyiség16.748 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428559911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm