Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Angleway

Multifunkciós szeleptest, SVL 65, SVL Flexline, Irány: Sarok, 65 mm, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65

148B6628

Used for product: SVL 65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Áramlási irányKétirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]2 1/2 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]65.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Használat termékhezSVL 65
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]392 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]200 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-60 °C
Hűtőközeg(ek)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
IránySarok
Tulajdonság
Érték
KategóriaII
Készüléktest anyagaAcél
Kilépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]2 1/2 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]65.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionSVL 65 DIN Valve housing ANG PS65
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220GOST 8734-75/8732-78
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
TanúsítványCEUA
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzelepház
TerméknévMultifunkciós szeleptest
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusSVL 65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.1 Kilogramm
Nettó súly2.578 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.912 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428507295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm