Danfoss logo
SVL 80-125 straight housing

Multifunkciós szeleptest, SVL 80, SVL Flexline, Irány: Egyenes, 80 mm, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52

148B6431

Used for product: SVL 80

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveCHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L
Áramlási irányKétirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]80.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Használat termékhezSVL 80
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-60 °C
Hűtőközeg(ek)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Tulajdonság
Érték
IrányEgyenes
KategóriaII
Készüléktest anyagaAcél
Kilépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]80.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionSVL 80 F Valve Housing STR PS52
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
TanúsítványCEUA
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzelepház
TerméknévMultifunkciós szeleptest
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusSVL 80

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.513 Kilogramm
Nettó súly7.423 Kilogramm
Folyadékmennyiség16.748 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428859561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm