Danfoss logo
SVL-140B 80, WEB148B5972

Multifunkciós szeleptest, SVL-140B 80, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140

148B5972

Alkatrészprogram neve: ICMTS, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 80, Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 80

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveFIA-140BICMTSSVA-140B
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]80.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Használat termékhezFIA-140B 80ICMTS 80SVA-140B 80
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R744
IrányEgyenes
Tulajdonság
Érték
KategóriaI
Készüléktest anyagaAcél
Kilépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]80.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionSVL 80 Housing A/D STR PS140
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2030 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCECRNUA
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzelepház
TerméknévMultifunkciós szeleptest
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusSVL-140B 80
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.3 Kilogramm
Nettó súly8.15 Kilogramm
Folyadékmennyiség17.708 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162515969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm