Danfoss logo
SVL-140B 50, WEB148B5862

Multifunkciós szeleptest, SVL-140B 50, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140

148B5862

Alkatrészprogram neve: ICMTS, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 50, Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveFIA-140BICMTSSVA-140B
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]2 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]50.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Használat termékhezICMTS 50FIA-140B 50-65SVA-140B 50-65
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R744
IrányEgyenes
Tulajdonság
Érték
KategóriaI
Készüléktest anyagaAcél
Kilépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]2 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]50.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionSVL 50 A/D Valve housing STR PS140
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2030 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCECRNUA
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzelepház
TerméknévMultifunkciós szeleptest
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusSVL-140B 50
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.35 Kilogramm
Nettó súly4.9 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.912 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162515945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm