Danfoss logo
SVL 15-65 angle housing

Multifunkciós szeleptest, SVL 65, SVL Flexline, Irány: Sarok, 65 mm, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52

148B5818

Used for product: SVL 65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
Alkatrészprogram neveCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Áramlási irányKétirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]2 1/2 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]65.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport12
Használat termékhezSVL 65
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
IránySarok
KategóriaII
Készüléktest anyagaAcél
Tulajdonság
Érték
Kilépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]2 1/2 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]65.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 40
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Spare part (EF013237)TRUE
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
TanúsítványCEUA
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzelepház
TerméknévMultifunkciós szeleptest
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusSVL 65
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.117 Kilogramm
Nettó súly2.65 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.912 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428485036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm