Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Multifunkciós szeleptest, SVL 15, SVL Flexline, Irány: Egyenes, 15 mm, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52

148B5257

Used for product: SVL 15

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Áramlási irányKétirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusHegesztötokos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1/2 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]15.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport12
Használat termékhezSVL 15
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Tulajdonság
Érték
Készüléktest anyagaAcél
Kilépő csatlakozás típusHegesztötokos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1/2 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]15.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzelepház
TerméknévMultifunkciós szeleptest
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusSVL 15

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.502 Kilogramm
Nettó súly1.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.612 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428485364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm