Danfoss logo
SVL valve housing - angleway - sizes 6 and 10

Multifunkciós szeleptest, SVL 6, SVL Flexline, Irány: Sarok, 6 mm, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52

148B5004

Used for product: SVL 6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
Alkatrészprogram neveSVA-S / SVA-L
Áramlási irányKétirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1/4 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]6.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport12
Használat termékhezSVL 6
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
IránySarok
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaAcél
Tulajdonság
Érték
Kilépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1/4 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]6.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
MárkaSVL Flexline
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 80
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Spare part (EF013237)TRUE
SzervizelhetőSVL Flexline pótalkatrészek
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásSzelepház
TerméknévMultifunkciós szeleptest
TerméktartozékokSVL Flexline tartozékok
TerméktípusSVL 6
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.374 Kilogramm
Nettó súly0.165 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.755 Liter
EAN/UPC5702428484879