Multifunkciós szeleptest, ICV 65 HA4A, Karima
027H6129
Csatlakozás típusa: Karima, Csatlakozás anyaga: Acél, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120, Használat termékhez: ICS 65; ICLX 65; ICM 65
027H6129
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Alkatrészprogram neve | ICLXICMICS |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás anyaga | Acél |
| Csatlakozás típusa | Karima |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICLX 65ICM 65ICS 65 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Márka | ICV Flexline |
| Material Description | ICV 65 (H)A4A Valve housing |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 52.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 754 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | CUST. SPEC. |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Szelep működtetése | Működtetőmodul |
| Szervizelhető | ICM / ICS / ICLX pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | EAC |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Termékcsoport | Többfunkciós szelepek |
| Terméknév | Multifunkciós szeleptest |
| Terméktartozékok | ICM / ICS / ICLX tartozékok |
| Terméktípus | ICV 65 HA4A |
| További információk | PM felújítás, HA4A karimák |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 20.72 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.007 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 20.671 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428898720 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |