Sarok kivitelű, küls. vezérlésű szelep, AV210A, G, 3/4, PTFE, Funkció: NC
042N4905
Készüléktest anyaga: Bronz
042N4905
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Csatlakozás belső/külső | Külső |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/4 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 6.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | NC |
| Fúvóka mérete [mm] | 15.00 mm |
| Készüléktest anyaga | Bronz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 140 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -22 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 180 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -30 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 356 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv érték [m³/h] | 5.300 m³/h |
| Material Description | Valve AV210A 15G GE 34T NC000 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Működés | Dugattyú (angle) |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| SCIP dosszié terméknév | AV210 |
| Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.] | 4.20 bar |
| Szabályozható nyomástartomány [psig] [max.] | 145.0 psig |
| Szabályozható nyomástartomány [psig] [min.] | 60.9 psig |
| Szabályzó fej mérete [mm] | 40 mm |
| Szervizelhető | Ext. operat. valve spare parts |
| Termékcsoport | Külső működtetésű szelepek |
| Terméknév | Sarok kivitelű, küls. vezérlésű szelep |
| Terméktartozékok | Ext. operat. valve accessories |
| Terméktípus | AV210A |
| Tömítés anyaga | PTFE |
| Záró | Áramlással szemben |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.794 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.694 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.21 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428364942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |