Danfoss logo
Sarok kivitelű, küls. vezérlésű szelep, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funkció: NO-product-details

Sarok kivitelű, küls. vezérlésű szelep, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funkció: NO

042N4583

Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]1
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]23.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
FunkcióNO
Fúvóka mérete [mm]25.00 mm
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kv érték [m³/h]20.000 m³/h
Material DescriptionAV210C 25SS N 1T NO000
Max. Üzemi nyomás [bar]25.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]363 psig
Maximális tesztnyomás [bar]37.5 bar
Tulajdonság
Érték
Maximális tesztnyomás [psig]544.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
MűködésDugattyú (angle)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dosszié terméknévAV210
Szabályzó fej mérete [mm]63 mm
SzervizelhetőExt. operat. valve spare parts
TermékcsoportKülső működtetésű szelepek
TerméknévSarok kivitelű, küls. vezérlésű szelep
TerméktartozékokExt. operat. valve accessories
TerméktípusAV210C
Tömítés anyagaPTFE
ZáróÁramlással szemben

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.038 Kilogramm
Nettó súly1.538 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424693039