Danfoss logo
AV210

Sarok kivitelű, küls. vezérlésű szelep, AV210B, NPT, 1/2, PTFE, Funkció: NC

042N4551

Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]6.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]15.00 mm
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]140 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]180 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]356 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
Kv érték [m³/h]5.700 m³/h
Material DescriptionValve AV210B 15SS N 12T NC000
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]25.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]363 psig
Maximális tesztnyomás [bar]37.5 bar
Maximális tesztnyomás [psig]544.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
MűködésDugattyú (angle)
Nyomáskülönbség [bar] [Max]16.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f
SCIP dosszié terméknévAV210 stainless
Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.]10.00 bar
Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.]4.00 bar
Szabályozható nyomástartomány [psig] [max.]145.0 psig
Szabályozható nyomástartomány [psig] [min.]58.0 psig
Szabályzó fej mérete [mm]50 mm
SzervizelhetőExt. operat. valve spare parts
TermékcsoportKülső működtetésű szelepek
TerméknévSarok kivitelű, küls. vezérlésű szelep
TerméktartozékokExt. operat. valve accessories
TerméktípusAV210B
Tömítés anyagaPTFE
ZáróÁramlással szemben

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.039 Kilogramm
Nettó súly0.939 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.293 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423194445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm