Sarok kivitelű, küls. vezérlésű szelep, AV210E, G, 2, PTFE, Funkció: NC
042N4459
Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél
042N4459
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 77.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | NC |
| Fúvóka mérete [mm] | 50.00 mm |
| Készüléktest anyaga | Rozsdamentes acél |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 140 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -22 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 180 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -30 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 356 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
| Kv érték [m³/h] | 67.000 m³/h |
| Material Description | Valve AV210E 50SS G 2T NC000 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 25.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 363 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 37.5 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 544.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Működés | Dugattyú (angle) |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| SCIP dosszié terméknév | AV210 |
| Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.] | 8.00 bar |
| Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.] | 4.00 bar |
| Szabályozható nyomástartomány [psig] [max.] | 116.0 psig |
| Szabályozható nyomástartomány [psig] [min.] | 58.0 psig |
| Szabályzó fej mérete [mm] | 110 mm |
| Szervizelhető | Ext. operat. valve spare parts |
| Termékcsoport | Külső működtetésű szelepek |
| Terméknév | Sarok kivitelű, küls. vezérlésű szelep |
| Terméktartozékok | Ext. operat. valve accessories |
| Terméktípus | AV210E |
| Tömítés anyaga | PTFE |
| Záró | Áramlással szemben |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 6.438 Kilogram |
| Nettó súly | 5.438 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 22.493 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |