Danfoss logo
AV210

Sarok kivitelű, küls. vezérlésű szelep, AV210D, G, 1 1/4, PTFE, Funkció: NC

042N4456

Készüléktest anyaga: Rozsdamentes acél

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]33.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]32.00 mm
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]140 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]180 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]356 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
Kv érték [m³/h]29.000 m³/h
Material DescriptionValve AV210D 32SS G 114T NC000
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]25.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]363 psig
Maximális tesztnyomás [bar]37.5 bar
Maximális tesztnyomás [psig]544.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként4 pc
MűködésDugattyú (angle)
Nyomáskülönbség [bar] [Max]14.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dosszié terméknévAV210
Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.]8.00 bar
Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.]4.00 bar
Szabályozható nyomástartomány [psig] [max.]116.0 psig
Szabályozható nyomástartomány [psig] [min.]58.0 psig
Szabályzó fej mérete [mm]90 mm
SzervizelhetőExt. operat. valve spare parts
TermékcsoportKülső működtetésű szelepek
TerméknévSarok kivitelű, küls. vezérlésű szelep
TerméktartozékokExt. operat. valve accessories
TerméktípusAV210D
Tömítés anyagaPTFE
ZáróÁramlással szemben

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.906 Kilogramm
Nettó súly3.436 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.992 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423194520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm