Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Sarok kivitelű, küls. vezérlésű szelep, AV210E, G, 2, PTFE, Funkció: NC

042N4411

Készüléktest anyaga: Bronz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]2
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]77.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]50.00 mm
Készüléktest anyagaBronz
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]140 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]180 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]356 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-22 °F
Kv érték [m³/h]67.000 m³/h
Material DescriptionAV210E 50G G 2T NC000
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]16.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]232 psig
Maximális tesztnyomás [bar]24.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]348.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
MűködésDugattyú (angle)
Nyomáskülönbség [bar] [Max]10.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dosszié terméknévAV210
Szabályozható nyomástartomány [bar] [max.]8.00 bar
Szabályozható nyomástartomány [bar] [min.]4.00 bar
Szabályozható nyomástartomány [psig] [max.]116.0 psig
Szabályozható nyomástartomány [psig] [min.]58.0 psig
Szabályzó fej mérete [mm]110 mm
SzervizelhetőExt. operat. valve spare parts
TermékcsoportKülső működtetésű szelepek
TerméknévSarok kivitelű, küls. vezérlésű szelep
TerméktartozékokExt. operat. valve accessories
TerméktípusAV210E
Tömítés anyagaPTFE
ZáróÁramlással szemben

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.894 Kilogramm
Nettó súly6.473 Kilogramm
Folyadékmennyiség13.728 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423194339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm