Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUB, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUB, R290

068U7240

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Internally equalized

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási iránySingle-flow
Áramlási irány jelzőjeLaser engraved 1-way arrow
Belépő csatlakozás típusSolder, ODF
Bemenet mérete [in]1/4 in
China RoHS exemption clause7.17.3
Csatlakozás anyagaBi-metal: Steel/copper
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
Folyadék csoport1
Fúvóka mérete3
Fúvóka teljesítménye [kW]1.46 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]0.41 TR
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]50 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]10 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R290
IrányStraightway
Kapilláris cső hossza [in]59.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]1500 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaStainless steel
Tulajdonság
Érték
Kilépő csatlakozás típusSolder, ODF
Kimenet mérete [in]3/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTUB/s Therm. exp. valve I/45
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként45 pc
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
NyomáskiegyenlítésInternally equalized
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosszié terméknévTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]1.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]1.80 °F
SzervizelhetőNo
TanúsítványEACUAUL
TartozékokBulb strap
TermékcsoportExpansion valves
TerméknévThermostatic expansion valve
TerméktartozékokTXV accessories
TerméktípusTUB
Túlhevítés beállításaAdjustable

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.149 Kilogramm
Nettó súly0.133 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255028123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm