Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7219

Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 1.12, Pressure equalization: Externally equalized

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási iránySingle-flow
Áramlási irány jelzőjeLaser engraved 1-way arrow
Belépő csatlakozás típusSolder, ODF
Bemenet mérete [in]1/4 in
China RoHS exemption clause7.17.3
Csatlakozás anyagaBi-metal: Steel/copper
Csomagolási formátumMulti pack
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
Folyadék csoport1
Fúvóka mérete2
Fúvóka teljesítménye [kW]1.12 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]0.32 TR
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]25 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]-5 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R290
IrányStraightway
Kapilláris cső hossza [in]31.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]800 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaStainless steel
Kiegyenlítő csatlakozás típusaSolder, ODF
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Tulajdonság
Érték
Kilépő csatlakozás típusSolder, ODF
Kimenet mérete [in]3/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
MOP pont [°C]0 °C
MOP pont [°F]32 °F
MOP pont [psig]MOP 60
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
NyomáskiegyenlítésExternally equalized
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosszié terméknévTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]4.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]7.20 °F
SzervizelhetőNo
TanúsítványEACUAUL
TartozékokBulb strap
TermékcsoportExpansion valves
TerméknévThermostatic expansion valve
TerméktartozékokTXV accessories
TerméktípusTUBE
Túlhevítés beállításaAdjustable

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.173 Kilogramm
Nettó súly0.127 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.406 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255015413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm