Thermostatic expansion valve, TUBE, R290
068U7214
Temperature range [°C]: -40 - -15, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Externally equalized
068U7214
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány | Single-flow |
| Áramlási irány jelzője | Laser engraved 1-way arrow |
| Belépő csatlakozás típus | Solder, ODF |
| Bemenet mérete [in] | 1/4 in |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Csatlakozás anyaga | Bi-metal: Steel/copper |
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)6(c) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Fúvóka mérete | 3 |
| Fúvóka teljesítménye [kW] | 1.46 kW |
| Fúvóka teljesítménye [TR] | 0.41 TR |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 5 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | -15 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R290 |
| Irány | Straightway |
| Kapilláris cső hossza [in] | 31.0 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 800 mm |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készüléktest anyaga | Stainless steel |
| Kiegyenlítő csatlakozás típusa | Solder, ODF |
| Kiegyenlítő mérete [in] | 1/4 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kilépő csatlakozás típus | Solder, ODF |
| Kimenet mérete [in] | 3/8 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 34.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 45 pc |
| MOP pont [°C] | -10 °C |
| MOP pont [°F] | 14 °F |
| MOP pont [psig] | MOP 35 |
| Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Nyomáskiegyenlítés | Externally equalized |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dosszié terméknév | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Statikus túlhevítés (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statikus túlhevítés (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Szervizelhető | No |
| Tanúsítvány | EACUAUL |
| Tartozékok | Bulb strap |
| Termékcsoport | Expansion valves |
| Terméknév | Thermostatic expansion valve |
| Terméktartozékok | TXV accessories |
| Terméktípus | TUBE |
| Túlhevítés beállítása | Adjustable |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.165 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.131 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |