Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Termosztatikus expanziós szelep, TCBE, R410A

068U4270

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 10, Fúvóka teljesítménye [kW]: 27.5, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeLézergravírozott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]1/2 in
Csatlakozás anyagaBimetál: Acél/vörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
Folyadék csoport2
Fúvóka mérete2
Fúvóka teljesítménye [kW]27.50 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]7.80 TR
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]50 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R410A
IrányEgyenes
Kapilláris cső hossza [in]35.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]900 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kiegyenlítő csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]5/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. valve
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]45.5 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]660 psig
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
MOP pont [°C]15 °C
MOP pont [°F]60 °F
MOP pont [psig]MOP 165
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosszié terméknévTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]4.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]7.20 °F
SzervizelhetőNem
TanúsítványEACUAUL
TartozékokÉrzékelő szalag
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTCBE
Túlhevítés beállításaÁllítható
UL által jóváhagyott hűtőközegekR410A
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.208 Kilogramm
Nettó súly0.188 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.489 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428084123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm