Danfoss logo
TUB SW_068U2676, 068U3382, 068U3700, 068U3939

Termosztatikus expanziós szelep, TUB, R290

068U3888

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 10, Fúvóka teljesítménye [kW]: 0.94, Nyomáskiegyenlítés: Belülről kiegyenlített

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeLézergravírozott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]1/4 in
China RoHS exemption clause7.17.3
Csatlakozás anyagaBimetál: Acél/vörösréz
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
Folyadék csoport1
Fúvóka mérete1
Fúvóka teljesítménye [kW]0.94 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]0.27 TR
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]50 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R290
IrányEgyenes
Kapilláris cső hossza [in]31.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]800 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]3/8 in
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTUB/s Therm. exp. valve I/45
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként45 pc
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
NyomáskiegyenlítésBelülről kiegyenlített
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosszié terméknévTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]4.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]7.20 °F
SzervizelhetőNem
TanúsítványEACUAUL
TartozékokÉrzékelő szalag
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTUB
Túlhevítés beállításaÁllítható
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.162 Kilogramm
Nettó súly0.128 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.5 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428546171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm