Termosztatikus expanziós szelep, TUBE, R410A
068U3594
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -40 - 10, Fúvóka teljesítménye [kW]: 9, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés
068U3594
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Lézergravírozott egyirányú nyíl |
| Azonos termék | 068U3613 |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemenet mérete [mm] | 6.00 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Csatlakozás anyaga | Bimetál: Acél/vörösréz |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)6(c) |
| Folyadék csoport | 2 |
| Fúvóka mérete | 6 |
| Fúvóka teljesítménye [kW] | 9.00 kW |
| Fúvóka teljesítménye [TR] | 2.50 TR |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 50 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R410A |
| Irány | Sarok |
| Kapilláris cső hossza [in] | 59.0 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1500 mm |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készüléktest anyaga | Rozsdamentes acél |
| Kiegyenlítő csatlakozás típusa | FORRASZTÓS, ODF |
| Kiegyenlítő mérete [mm] | 6 mm |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimenet mérete [mm] | 12.00 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | TUBE/a Therm. exp. valve I/45 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 45.5 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 660 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 45 pc |
| MOP pont [°C] | 15 °C |
| MOP pont [°F] | 60 °F |
| MOP pont [psig] | MOP 165 |
| Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Nyomáskiegyenlítés | Külső kiegyenlítés |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dosszié terméknév | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Statikus túlhevítés (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statikus túlhevítés (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | EACUAUL |
| Tartozékok | Érzékelő szalag |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Termosztatikus expanziós szelep |
| Terméktartozékok | TXV tartozékok |
| Terméktípus | TUBE |
| Túlhevítés beállítása | Állítható |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R410A |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.168 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.154 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.5 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428243612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |