Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R134a/R513A

Termosztatikus expanziós szelep, TUBE, R134a/R513A

068U2570

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 10, Fúvóka teljesítménye [kW]: 2.1, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irányKétirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeLézergravírozott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]1/4 in
China RoHS exemption clause7.17.3
Csatlakozás anyagaBimetál: Acél/vörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
Folyadék csoport2
Fúvóka mérete4
Fúvóka teljesítménye [kW]2.10 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]0.59 TR
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]50 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R134a/R513A
IrányEgyenes
Kapilláris cső hossza [in]31.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]800 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kiegyenlítő csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]1/2 in
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosszié terméknévTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]4.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]7.20 °F
SzervizelhetőNem
TanúsítványEACUAUL
TartozékokÉrzékelő szalag
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTUBE
Túlhevítés beállításaÁllítható
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR513A
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.168 Kilogramm
Nettó súly0.151 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.402 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422171157
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm