Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Termosztatikus expanziós szelep, TUB, R404A/R507A

068U2384

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -40 - -5, Fúvóka teljesítménye [kW]: 1, Nyomáskiegyenlítés: Belülről kiegyenlített

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeLézergravírozott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [mm]6.00 mm
China RoHS exemption clause7.17.3
Csatlakozás anyagaBimetál: Acél/vörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
Folyadék csoport2
Fúvóka mérete2
Fúvóka teljesítménye [kW]1.00 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]0.28 TR
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]25 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]-5 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R404A/R507A
IránySarok
Kapilláris cső hossza [in]31.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]800 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Tulajdonság
Érték
Kimenet mérete [mm]10.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
MOP pont [°C]0 °C
MOP pont [°F]32 °F
MOP pont [psig]MOP 75
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
NyomáskiegyenlítésBelülről kiegyenlített
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosszié terméknévTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]2.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]3.60 °F
SzervizelhetőNem
TanúsítványEACUA
TartozékokÉrzékelő szalag
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTUB
Túlhevítés beállításaÁllítható

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.156 Kilogramm
Nettó súly0.143 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.402 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428050968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm