Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Termosztatikus expanziós szelep, TUB, R407C

068U1901

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -40 - 10, Fúvóka teljesítménye [kW]: 0.9, Nyomáskiegyenlítés: Belülről kiegyenlített

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeLézergravírozott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [mm]6.00 mm
China RoHS exemption clause7.17.3
Csatlakozás anyagaBimetál: Acél/vörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
Folyadék csoport2
Fúvóka mérete1
Fúvóka teljesítménye [kW]0.90 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]0.26 TR
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]50 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]10 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R407C
IránySarok
Kapilláris cső hossza [in]31.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]800 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Tulajdonság
Érték
Kimenet mérete [mm]12.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
NyomáskiegyenlítésBelülről kiegyenlített
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosszié terméknévTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]4.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]7.20 °F
SzervizelhetőNem
TanúsítványEACUAUL
TartozékokÉrzékelő szalag
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTUB
Túlhevítés beállításaÁllítható
UL által jóváhagyott hűtőközegekR407C
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.16 Kilogramm
Nettó súly0.146 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.402 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422168003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm