Danfoss logo
Termosztatikus expanziós szelep, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Termosztatikus expanziós szelep, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6032

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -10 - 15, Fúvóka mérete: 4, Fúvóka teljesítménye [kW]: 16.5, Fúvóka teljesítménye [TR]: 4.7

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
ÁllíthatóIgen
Belépő csatlakozás típusChatleff, male
Bemenet mérete [in]3/4 in
Bemenet szerelési változata067U0044
Csatlakozó kivitelKiegyensúlyozott
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Fúvóka mérete4
Fúvóka teljesítménye [kW]16.50 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]4.70 TR
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]60 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]15 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]15 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-10 °C
Hűtőközeg(ek)R32R410AR454B
IrányEgyenes
Kapilláris cső hossza [in]31.5 in
Kapilláris cső hossza [mm]800 mm
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegy. Kapilláris cső hossza [in]24.3 in
Kiegyenlítő csatlakozás típusaSAPKA, CSŐ, KÚP
Tulajdonság
Érték
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kilépő csatlakozás típusChatleff, female
Kimenet mérete [in]3/4 in
Kimenet szerelési változata067U0021
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4Adj M/12
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MOP pont [psig]LAH
Névleges teljesítmény R32 [kW]23.87 kW
Névleges teljesítmény R32 [TR]6.80 TR
Névleges teljesítmény R410A [kW]14.04 kW
Névleges teljesítmény R410A [TR]4.00 TR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Statikus túlhevítés (SS) [°C]3.01 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]5.41 °F
Tanúsítványc UL us
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktípusTR 6
Visszacsapó szelepYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.38 Kilogramm
Nettó súly0.32 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.739 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm