Termosztatikus expanziós szelep, TR 6, R32
067L6014
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -10 - 15, Fúvóka mérete: 2, Fúvóka teljesítménye [kW]: 14, Fúvóka teljesítménye [TR]: 4
067L6014
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Állítható | Igen |
| Belépő csatlakozás típus | Chatleff, male |
| Bemenet mérete [in] | 3/4 in |
| Bemenet szerelési változata | 067U0044 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozó kivitel | Kiegyensúlyozott |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fúvóka mérete | 2 |
| Fúvóka teljesítménye [kW] | 14.00 kW |
| Fúvóka teljesítménye [TR] | 4.00 TR |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 60 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 15 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 15 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -10 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R32 |
| Irány | Egyenes |
| Kapilláris cső hossza [in] | 31.5 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 800 mm |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kiegy. Kapilláris cső hossza [in] | 31.7 in |
| Kiegyenlítő csatlakozás típusa | SAPKA, CSŐ, KÚP |
| Kiegyenlítő mérete [in] | 1/4 in |
| Kilépő csatlakozás típus | Chatleff, female |
| Kimenet mérete [in] | 3/4 in |
| Kimenet szerelési változata | 067U0045 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | TR6 Valve L Orf2 Adj I/18 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 711 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 18 pc |
| MOP pont [psig] | LAH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dosszié terméknév | TR6 adjustable |
| Statikus túlhevítés (SS) [°C] | 1.00 °C |
| Statikus túlhevítés (SS) [°F] | 1.79 °F |
| Tanúsítvány | c UL us |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Termosztatikus expanziós szelep |
| Terméktípus | TR 6 |
| Visszacsapó szelep | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.387 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.357 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |