Danfoss logo
Termosztatikus expanziós szelep, TR 6, R454B-product-details

Termosztatikus expanziós szelep, TR 6, R454B

067L6012

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -10 - 15, Fúvóka mérete: 2, Fúvóka teljesítménye [kW]: 10.5, Fúvóka teljesítménye [TR]: 3

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
ÁllíthatóIgen
Belépő csatlakozás típusChatleff, male
Bemenet mérete [in]3/4 in
Bemenet szerelési változata067U0044
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozó kivitelKiegyensúlyozott
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fúvóka mérete2
Fúvóka teljesítménye [kW]10.50 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]3.00 TR
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]60 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]15 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]15 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-10 °C
Hűtőközeg(ek)R454B
IrányEgyenes
Kapilláris cső hossza [in]31.5 in
Kapilláris cső hossza [mm]800 mm
Készüléktest anyagaSárgaréz
Tulajdonság
Érték
Kiegy. Kapilláris cső hossza [in]31.7 in
Kiegyenlítő csatlakozás típusaSAPKA, CSŐ, KÚP
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kilépő csatlakozás típusChatleff, female
Kimenet mérete [in]3/4 in
Kimenet szerelési változata067U0045
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2 Adj I/18
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Mennyiség csomagolási módonként18 pc
MOP pont [psig]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dosszié terméknévTR6 adjustable
Statikus túlhevítés (SS) [°C]1.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]1.80 °F
Tanúsítványc UL us
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktípusTR 6
Visszacsapó szelepYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.387 Kilogramm
Nettó súly0.357 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm