Termosztatikus expanziós szelep, TR 6, R410A; R32; R454B
067L6006
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -10 - 15, Fúvóka mérete: 3, Fúvóka teljesítménye [kW]: 12.3, Fúvóka teljesítménye [TR]: 3.5
067L6006
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Állítható | Igen |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemenet mérete [in] | 3/8 in |
| Bemenet szerelési változata | 067U0087 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozó kivitel | Kiegyensúlyozott |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fúvóka mérete | 3 |
| Fúvóka teljesítménye [kW] | 12.30 kW |
| Fúvóka teljesítménye [TR] | 3.50 TR |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 60 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 15 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 15 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -10 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R32R410AR454B |
| Irány | Egyenes |
| Kapilláris cső hossza [in] | 31.5 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 800 mm |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kiegy. Kapilláris cső hossza [in] | 24.3 in |
| Kiegyenlítő csatlakozás típusa | SAPKA, CSŐ, KÚP |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kiegyenlítő mérete [in] | 1/4 in |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [in] | 3/8 in |
| Kimenet szerelési változata | 067U0087 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | TR6 Valve L Orf3 Adj M/12 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 711 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| MOP pont [psig] | LAH |
| Névleges teljesítmény R32 [kW] | 15.80 kW |
| Névleges teljesítmény R32 [TR] | 4.50 TR |
| Névleges teljesítmény R410A [kW] | 10.50 kW |
| Névleges teljesítmény R410A [TR] | 3.00 TR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dosszié terméknév | TR6 adjustable |
| Statikus túlhevítés (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Statikus túlhevítés (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Tanúsítvány | c UL us |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Termosztatikus expanziós szelep |
| Terméktípus | TR 6 |
| Visszacsapó szelep | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.531 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.53 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.721 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255105756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |