Danfoss logo
TR6 Valve

Termosztatikus expanziós szelep, TR 6, R454B

067L5980

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -10 - 15, Fúvóka mérete: 7, Fúvóka teljesítménye [kW]: 28.1, Fúvóka teljesítménye [TR]: 8

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
ÁllíthatóIgen
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]3/8 in
Bemenet szerelési változata067U0087
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csatlakozó kivitelKiegyensúlyozott
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elem max. hőmérséklete [°C]115 °C
Elem max. hőmérséklete [°F]239 °F
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fúvóka mérete7
Fúvóka teljesítménye [kW]28.10 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]8.00 TR
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]60 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]15 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]15 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-10 °C
Hűtőközeg(ek)R454B
IrányEgyenes
Kapilláris cső hossza [in]31.5 in
Kapilláris cső hossza [mm]800 mm
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegy. Kapilláris cső hossza [in]24.3 in
Tulajdonság
Érték
Kiegyenlítő csatlakozás típusaSAPKA, CSŐ, KÚP
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Igen
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]3/8 in
Kimenet szerelési változata067U0087
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTR6 Valve L Orf7 Adj M/12
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MOP pont [psig]LAH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dosszié terméknévTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]3.01 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]5.41 °F
Tanúsítványc UL us
Tartozékok1 Aeroquip anya, 5/8" csatl.1 Chatleff ¾ in anyacsatl.1 kúpos ⅜ in csatlakozóÉrzékelő szalagTelepítési utasításTömítőszalag
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTR 6
UL jóváhagyói fájlnévSA7200
UL minősítésYes
Visszacsapó szelepYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.387 Kilogramm
Nettó súly0.357 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.721 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424685294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm