Termosztatikus expanziós szelep, TR 6, R22/R407C
067L5856
Hőmérsékleti tartomány [°C]: -10 - 15, MOP pont [psig]: MAH, Fúvóka mérete: 4, Fúvóka teljesítménye [kW]: 15.8, Fúvóka teljesítménye [TR]: 4.5
067L5856
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Állítható | Igen |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemenet mérete [in] | 3/8 in |
| Bemenet szerelési változata | 067U0087 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
| Csatlakozó kivitel | Kiegyensúlyozott |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elem max. hőmérséklete [°C] | 100 °C |
| Elem max. hőmérséklete [°F] | 212 °F |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fúvóka mérete | 4 |
| Fúvóka teljesítménye [kW] | 15.80 kW |
| Fúvóka teljesítménye [TR] | 4.50 TR |
| Gyári beállítás [psig] | 104.8 psig |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 60 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 15 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R22/R407C |
| Irány | Egyenes |
| Kapilláris cső hossza [in] | 31.5 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 800 mm |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kiegy. Kapilláris cső hossza [in] | 24.3 in |
| Kiegyenlítő csatlakozás típusa | SAPKA, CSŐ, KÚP |
| Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem] | Igen |
| Kiegyenlítő mérete [in] | 1/4 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [in] | 3/8 in |
| Kimenet szerelési változata | 067U0087 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | TR6 Valve X Orf4 Adj M/12 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 711 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| MOP pont [psig] | MAH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dosszié terméknév | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Statikus túlhevítés (SS) [°C] | 4.03 °C |
| Statikus túlhevítés (SS) [°F] | 7.25 °F |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | c UL us |
| Tartozékok | 1 Aeroquip anya, 5/8" csatl.1 Chatleff ¾ in anyacsatl.1 kúpos ⅜ in csatlakozóÉrzékelő szalagTelepítési utasításTömítőszalag |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Termosztatikus expanziós szelep |
| Terméktartozékok | TXV tartozékok |
| Terméktípus | TR 6 |
| További információk | Állítható |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R22R407C |
| UL jóváhagyói fájlnév | SA7200 |
| UL minősítés | Yes |
| Visszacsapó szelep | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.53 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.53 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.721 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428119849 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |