Termosztatikus expanziós szelep, TR 6, R410A
067L5602
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -10 - 15, MOP pont [psig]: MAH, Fúvóka mérete: 5, Fúvóka teljesítménye [kW]: 17.5, Fúvóka teljesítménye [TR]: 5
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: TR 6
067L5602
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Állítható | Igen |
| Áteresztés [%] | 15 % RH |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemenet mérete [in] | 1/2 in |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozó kivitel | Kiegyensúlyozott |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fúvóka mérete | 5 |
| Fúvóka teljesítménye [kW] | 17.50 kW |
| Fúvóka teljesítménye [TR] | 5.00 TR |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 60 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 15 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 15 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -10 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R410A |
| Irány | Egyenes |
| Kapilláris cső hossza [in] | 31.0 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 800 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kiegy. Kapilláris cső hossza [in] | 24.3 in |
| Kiegyenlítő csatlakozás típusa | SAE flare nut |
| Kiegyenlítő mérete [in] | 1/4 in |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [in] | 5/8 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | TR6 Valve L BP5 15% CV I/12 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 711 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| MOP pont [psig] | MAH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816 |
| SCIP dosszié terméknév | TR6 - Thermostatic expansion valve |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Termosztatikus expanziós szelep |
| Terméktípus | TR 6 |
| További információk | Állítható |
| Visszacsapó szelep | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.53 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.53 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322645 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |