Termosztatikus expanziós szelep, TR 6, R410A; R32; R454B
067L0017
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -10 - 15, Fúvóka mérete: 6, Fúvóka teljesítménye [kW]: 22.46, Fúvóka teljesítménye [TR]: 6.4
067L0017
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Állítható | Igen |
| Belépő csatlakozás típus | Chatleff, male |
| Bemenet mérete [in] | 3/4 in |
| Bemenet szerelési változata | 067U0044 |
| Csatlakozó kivitel | Kiegyensúlyozott |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Fúvóka mérete | 6 |
| Fúvóka teljesítménye [kW] | 22.46 kW |
| Fúvóka teljesítménye [TR] | 6.40 TR |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 60 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 15 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 15 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -10 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R32R410AR454B |
| Irány | Egyenes |
| Kapilláris cső hossza [in] | 31.5 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 800 mm |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kiegy. Kapilláris cső hossza [in] | 24.3 in |
| Kiegyenlítő csatlakozás típusa | SAPKA, CSŐ, KÚP |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kiegyenlítő mérete [in] | 1/4 in |
| Kilépő csatlakozás típus | Chatleff shortTail |
| Kimenet mérete [in] | 3/4 in |
| Kimenet szerelési változata | 067U0021 |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj I/18 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 711 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 18 pc |
| MOP pont [psig] | LAH |
| Névleges teljesítmény R32 [kW] | 32.29 kW |
| Névleges teljesítmény R32 [TR] | 9.20 TR |
| Névleges teljesítmény R410A [kW] | 21.06 kW |
| Névleges teljesítmény R410A [TR] | 6.00 TR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Statikus túlhevítés (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Statikus túlhevítés (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Tanúsítvány | c UL us |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Termosztatikus expanziós szelep |
| Terméktípus | TR 6 |
| Visszacsapó szelep | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.38 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 0.32 Kilogramm |