Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGEZ

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9566

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 109, Pressure equalization: Externally equalized

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irányBi-flow
Áramlási irány jelzőjeEmbossed 1-way arrow
Belépő csatlakozás típusSolder, ODF
Bemenet mérete [in]7/8 in
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaCopper
Csomagolási formátumMulti pack
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elem max. hőmérséklete [°C]110 °C
Elem max. hőmérséklete [°F]230 °F
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
Fúvóka mérete21
Fúvóka teljesítménye [kW]109.00 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]29.00 TR
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]60 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-22 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]15 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-30 °C
Hűtőközeg(ek)R454B
IrányStraightway
Kapilláris cső hossza [in]59.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]1500 mm
Készüléktest anyagaBrass
Kiegyenlítő csatlakozás típusaSolder, ODF
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Yes
Tulajdonság
Érték
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kilépő csatlakozás típusSolder, ODF
Kimenet mérete [in]1 3/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTGE 29 ExpansionValve Solder M/8
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
MOP pont [psig]LAH
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
NyomáskiegyenlítésExternally equalized
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dosszié terméknévTGE -Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]4.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]7.20 °F
SzervizelhetőNo
TanúsítványC UL US LISTEDEACUA
TartozékokBulb strap
TermékcsoportExpansion valves
TerméknévThermostatic expansion valve
TerméktartozékokTXV accessories
TerméktípusTGE
Túlhevítés beállításaAdjustable
UL által jóváhagyott hűtőközegekR454B

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.771 Kilogramm
Nettó súly0.667 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.323 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255002192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm