Danfoss logo
TGE_067N2093, 067N2178, 067N2403

Termosztatikus expanziós szelep, TGE, R410A

067N9512

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -30 - 15, Fúvóka teljesítménye [kW]: 60, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irányKétirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]7/8 in
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elem max. hőmérséklete [°C]110 °C
Elem max. hőmérséklete [°F]230 °F
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport2
Fúvóka mérete16
Fúvóka teljesítménye [kW]60.00 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]17.00 TR
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]60 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-22 °F
Hűtőközeg(ek)R410A
IrányEgyenes
Kapilláris cső hossza [in]59.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]1500 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Igen
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Tulajdonság
Érték
Kimenet mérete [in]1 1/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTGE 17 ExpansionValve Solder M/12
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MOP pont [psig]MAH
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dosszié terméknévTGE -Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]4.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]7.20 °F
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEACUA
TartozékokÉrzékelő szalag
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTGE
Túlhevítés beállításaÁllítható
UL által jóváhagyott hűtőközegekR410A
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.473 Kilogramm
Nettó súly0.385 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.739 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428946476
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm