Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termosztatikus expanziós szelep, TGE, R134a; R513A

067N5026

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -25 - 10, Fúvóka teljesítménye [kW]: 17, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irányKétirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]5/8 in
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elem max. hőmérséklete [°C]110 °C
Elem max. hőmérséklete [°F]230 °F
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport2
Fúvóka mérete8
Fúvóka teljesítménye [kW]17.00 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]4.50 TR
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]50 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-15 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR513A
IrányEgyenes
Kapilláris cső hossza [in]59.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]1500 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Igen
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]7/8 in
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTGE 4.5 ExpansionValve Solder I/12
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MOP pont [°C]15 °C
MOP pont [°F]60 °F
MOP pont [psig]MOP 55
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dosszié terméknévTGE -Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]4.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]7.20 °F
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEACUA
TartozékokÉrzékelő szalag
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTGE
Túlhevítés beállításaÁllítható
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR513A
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.457 Kilogramm
Nettó súly0.382 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.584 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428142939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm