Termosztatikus expanziós szelep, TEA 20-12, R717
068G6140
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -20 - 30, Névleges teljesítmény R717 [kW]: 42, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, GGG40.3, Csatlakozás típusa: Hegesztett karima, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés
068G6140
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Csatlakozás típusa | Hegesztett karima |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/2 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 86 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -4 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 30 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -20 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R717 |
| Irány | Egyenes |
| Kapilláris cső hossza [in] | 192.0 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 5000 mm |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készüléktest anyaga | Öntöttvas, GGG40.3 |
| Kiegyenlítő csatlakozás típusa | M |
| Kiegyenlítő csatlakozó | Hegesztős csőcsonk, 6,5 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | TEA 20-12 TERM.EKSP.VENTIL |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 19.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 276 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 28.5 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 413.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Névleges teljesítmény kondíciói [SI] | Utóhűtés=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Névleges teljesítmény R717 [kW] | 42.0 kW |
| Névleges teljesítmény R717 [TR] | 12.0 TR |
| Nyomáskiegyenlítés | Külső kiegyenlítés |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dosszié terméknév | TEA TEAT |
| Szervizelhető | TXV pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | EACUA |
| Tartozékok | Hegesztős csőcsonk |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Termékleírás | Termosztatikus expanz. szelep |
| Terméknév | Termosztatikus expanziós szelep |
| Terméktartozékok | Karimák |
| Terméktípus | TEA 20-12 |
| Túlhevítés beállítása | Állítható |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.352 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.3 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 6.248 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422139553 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |