Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termosztatikus expanziós szelep, TEA 20-5, R717

068G6138

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -20 - 30, Névleges teljesítmény R717 [kW]: 17.5, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, GGG40.3, Csatlakozás típusa: Hegesztett karima, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Csatlakozás típusaHegesztett karima
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]86 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-4 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]30 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-20 °C
Hűtőközeg(ek)R717
IrányEgyenes
Kapilláris cső hossza [in]192.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]5000 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaÖntöttvas, GGG40.3
Kiegyenlítő csatlakozás típusaM
Kiegyenlítő csatlakozóHegesztős csőcsonk, 6,5 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionTEA 20-5 TERM.EKSP.VENTIL
Max. Üzemi nyomás [bar]19.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]276 psig
Maximális tesztnyomás [bar]28.5 bar
Maximális tesztnyomás [psig]413.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]Utóhűtés=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Névleges teljesítmény R717 [kW]17.5 kW
Névleges teljesítmény R717 [TR]5.0 TR
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dosszié terméknévTEA TEAT
SzervizelhetőTXV pótalkatrészek
TanúsítványEACUA
TartozékokHegesztős csőcsonk
TermékcsoportExpanziós szelepek
TermékleírásTermosztatikus expanz. szelep
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokKarimák
TerméktípusTEA 20-5
Túlhevítés beállításaÁllítható

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.436 Kilogramm
Nettó súly2.292 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.248 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422139591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm