Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termosztatikus expanziós szelep, TEA 20-1, R717

027X0359

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -20 - 30, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Tartozékok: Karima

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]30 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-20 °C
Hűtőközeg(ek)R717
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionTEA 20-1, Range: -4 to 86 °F, 1/2" FPT
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dosszié terméknévTEA TEAT
TartozékokKarima
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásElektromos expanziós szelep
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktípusTEA 20-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.007 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.007 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428582049
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm