Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termosztatikus expanziós szelep, TEA 20-8, R717

027X0310

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -20 - 30, Csatlakozás típusa: NPT, Tartozékok: Karima

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]30 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-20 °C
Hűtőközeg(ek)R717
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" FPT, Range: -4 to 86 °F
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásANSI/ASME B 1.20.1
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dosszié terméknévTEA TEAT
TartozékokKarima
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásElektromos expanziós szelep
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktípusTEA 20-8

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.4 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség15.183 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428881401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm