Termosztatikus expanziós szelep, TEA 20-8, R717
027X0265
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -20 - 30, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos
027X0265
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás típusa | Hegesztötokos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/2 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 30 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -20 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R717 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | TEA 20-8, 1/2" SOC, -4 to 86 F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 16.11 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dosszié terméknév | TEA TEAT |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Termosztatikus expanz. szelep |
| Terméknév | Termosztatikus expanziós szelep |
| Terméktípus | TEA 20-8 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.38 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.007 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 15.183 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428832762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |