Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termosztatikus expanziós szelep, TEA 20-5, R717

027X0230

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 0, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Tartozékok: ¼ in nyomásmérő-csatl.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]0 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-50 °C
Hűtőközeg(ek)R717
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionTEA 20-5 THERM.EXP. VALVE 1/2" SOC
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dosszié terméknévTEA TEAT
Tartozékok¼ in nyomásmérő-csatl.
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásTermosztatikus expanz. szelep
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktípusTEA 20-5

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.36 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség15.183 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428492126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm