Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7734

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.27, Pressure equalization: Internally equalized

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
ÁllíthatóYes
Áramlási iránySingle-flow
Áramlási irány jelzőjeStamped 1-way arrow
Azonos termék068N7719
Belépő csatlakozás típusSolder, ODF
Bemenet mérete [mm]6.00 mm
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaCopper
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elem max. hőmérséklete [°C]100 °C
Elem max. hőmérséklete [°F]210 °F
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fúvóka mérete1
Fúvóka teljesítménye [kW]1.27 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]0.36 TR
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]50 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]10 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R290
IrányStraightway
Kapilláris cső hossza [in]30.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]750 mm
Készüléktest anyagaBrass
Tulajdonság
Érték
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]No
Kilépő csatlakozás típusSolder, ODF
Kimenet mérete [mm]10.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
NyomáskiegyenlítésInternally equalized
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dosszié terméknévTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]3.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]5.40 °F
SzervizelhetőNo
SzűrőIntegrated
TanúsítványC UL US LISTEDEACUA
TartozékokBulb strap
TermékcsoportExpansion valves
TerméknévThermostatic expansion valve
TerméktartozékokTXV accessories
TerméktípusTD 1
Túlhevítés beállításaAdjustable
UL jóváhagyói fájlnévSA7200

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.202 Kilogramm
Nettó súly0.178 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255008422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm