Danfoss logo
TDE1 SW

Termosztatikus expanziós szelep, TDE 1, R134a; R513A

068N7632

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -25 - 20, Fúvóka teljesítménye [kW]: 1.19, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
ÁllíthatóIgen
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeMetszet, egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]1/4 in
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elem max. hőmérséklete [°C]100 °C
Elem max. hőmérséklete [°F]210 °F
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fúvóka mérete2
Fúvóka teljesítménye [kW]1.19 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]0.34 TR
Gyári beállítás [psig]36.7 psig
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]70 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-15 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR513A
IrányEgyenes
Kapilláris cső hossza [in]30.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]750 mm
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Nem
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Tulajdonság
Érték
Kimenet mérete [in]3/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dosszié terméknévTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]3.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]5.40 °F
SzervizelhetőNem
SzűrőBeépített
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEACUA
TartozékokÉrzékelő szalag
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTDE 1
Túlhevítés beállításaÁllítható
UL jóváhagyói fájlnévSA7200
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.206 Kilogramm
Nettó súly0.182 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.474 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424227043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm