Termosztatikus expanziós szelep, TD 1, R290
068N5648
Hőmérsékleti tartomány [°C]: -25 - 15, Fúvóka teljesítménye [kW]: 2.02, Nyomáskiegyenlítés: Belülről kiegyenlített
068N5648
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Állítható | No |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Metszet, egyirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemenet mérete [mm] | 6.00 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elem max. hőmérséklete [°C] | 100 °C |
| Elem max. hőmérséklete [°F] | 210 °F |
| Elemek tartalma | No |
| EN13463-3 gyújtóforrás-meghatározás | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fúvóka mérete | 2 |
| Fúvóka teljesítménye [kW] | 2.02 kW |
| Fúvóka teljesítménye [TR] | 0.58 TR |
| Gyári beállítás [psig] | 60.3 psig |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 60 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -15 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R290 |
| Irány | Sarok |
| Kapilláris cső hossza [in] | 30.0 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 750 mm |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem] | Nem |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [mm] | 10.00 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW M/20 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 34.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| MOP pont [°C] | 20 °C |
| MOP pont [°F] | 68 °F |
| MOP pont [psig] | MOP 105 |
| Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nyomáskiegyenlítés | Belülről kiegyenlített |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dosszié terméknév | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Statikus túlhevítés (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statikus túlhevítés (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Szervizelhető | Nem |
| Szűrő | Beépített |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTEACUA |
| Tartozékok | Érzékelő szalag |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Termosztatikus expanziós szelep |
| Terméktartozékok | TXV tartozékok |
| Terméktípus | TD 1 |
| UL jóváhagyói fájlnév | SA7200 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.167 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.146 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.489 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424225476 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |