Danfoss logo
Thermostatic expansion valve_WEB068N9691

Termosztatikus expanziós szelep, TD 1, R134a; R513A

068N2014

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -25 - 15, Fúvóka teljesítménye [kW]: 3.1, Nyomáskiegyenlítés: Belülről kiegyenlített
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: TD 1 / TDE 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
ÁllíthatóNo
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeMetszet, egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [mm]10.00 mm
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elem max. hőmérséklete [°C]100 °C
Elem max. hőmérséklete [°F]210 °F
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fúvóka mérete4
Fúvóka teljesítménye [kW]3.10 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]0.90 TR
Gyári beállítás [psig]36.7 psig
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]60 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-15 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]15 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-25 °C
Hűtőközeg(ek)R134aR513A
IránySarok
Kapilláris cső hossza [in]30.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]750 mm
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Nem
Tulajdonság
Érték
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [mm]12.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
MOP pont [°C]20 °C
MOP pont [°F]68 °F
MOP pont [psig]MOP 70
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
NyomáskiegyenlítésBelülről kiegyenlített
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dosszié terméknévTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]3.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]5.40 °F
SzervizelhetőNem
SzűrőBeépített
TanúsítványEACLLC CDC TYSK
TartozékokÉrzékelőkapocs
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTD 1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.175 Kilogramm
Nettó súly0.146 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.473 Liter
EAN/UPC5702428907330