Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TDN 1

Termosztatikus expanziós szelep, TD 1, R134a; R513A

068N2003

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -40 - 10, Fúvóka teljesítménye [kW]: 0.8, Nyomáskiegyenlítés: Belülről kiegyenlített
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: TD 1 / TDE 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
ÁllíthatóNo
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeMetszet, egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]1/4 in
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elem max. hőmérséklete [°C]100 °C
Elem max. hőmérséklete [°F]210 °F
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fúvóka mérete1
Fúvóka teljesítménye [kW]0.80 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]0.23 TR
Gyári beállítás [psig]36.7 psig
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]50 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]10 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R134aR513A
IránySarok
Kapilláris cső hossza [in]30.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]750 mm
Tulajdonság
Érték
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Nem
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]3/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
NyomáskiegyenlítésBelülről kiegyenlített
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dosszié terméknévTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]3.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]5.40 °F
SzervizelhetőNem
SzűrőBeépített
TanúsítványEACLLC CDC TYSK
TartozékokÉrzékelőkapocs
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTD 1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.175 Kilogramm
Nettó súly0.149 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.479 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428906968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm