Termosztatikus expanziós szelep, TGE, R407C
067N4078
Hőmérsékleti tartomány [°C]: -25 - 10, Fúvóka teljesítménye [kW]: 95, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés
067N4078
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány | Kétirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemenet mérete [mm] | 28.00 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elem max. hőmérséklete [°C] | 110 °C |
| Elem max. hőmérséklete [°F] | 230 °F |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Folyadék csoport | 2 |
| Fúvóka mérete | 30 |
| Fúvóka teljesítménye [kW] | 95.00 kW |
| Fúvóka teljesítménye [TR] | 27.00 TR |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 50 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -15 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R407C |
| Irány | Egyenes |
| Kapilláris cső hossza [in] | 118.0 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 3000 mm |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kiegyenlítő csatlakozás típusa | FORRASZTÓS, ODF |
| Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem] | Igen |
| Kiegyenlítő mérete [mm] | 6 mm |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [mm] | 35.00 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | TGE 27 ExpansionValve Solder I/8 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 49.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 711 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| MOP pont [°C] | 15 °C |
| MOP pont [°F] | 60 °F |
| MOP pont [psig] | MOP 95 |
| Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Nyomáskiegyenlítés | Külső kiegyenlítés |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dosszié terméknév | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Statikus túlhevítés (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statikus túlhevítés (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTEACUA |
| Tartozékok | Érzékelő szalag |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Termosztatikus expanziós szelep |
| Terméktartozékok | TXV tartozékok |
| Terméktípus | TGE |
| Túlhevítés beállítása | Állítható |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R407C |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.099 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.007 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.812 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428167345 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |